ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电源电压 | DVDD 至 DGND | –0.3 | 6.5 | V |
DCDC_CAP 至 DGND | –0.3 | 3.5 | ||
模拟输入电压 | AINxP、AINxN | HGND – 1.6 | HGND + 2.7 | V |
数字输入电压 | CS、CLKIN、DIN、SCLK、SYNC/RESET | DGND – 0.3 | DVDD + 0.3 | V |
输入电流 | 连续,除电源引脚外的所有引脚 | -10 | 10 | mA |
温度 | 结温,TJ | 150 | °C | |
贮存温度,Tstg | –60 | 150 |