ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
发送 RESET 命令或使用 SYNC/RESET 引脚执行引脚复位,会将 DCDC_EN 位复位为 0b,从而禁用直流/直流转换器。因此,RESET 命令或使用 SYNC/RESET 引脚进行引脚复位之后的启动过程与上电后发生的过程类似。但是,在发送命令或引脚复位的情况下没有 tPOR_DVDD,因为 DVDD 电源已经斜升。
图 8-21 展示了使用 SYNC/RESET 引脚进行复位引脚后的行为。只有当 SYNC/RESET 引脚保持低电平的时间长于 tw(RSL) 时,才会生成复位。如果引脚保持低电平的时间小于 tw(RSL) 但大于 CLKIN 周期,则会发生同步而不是复位。
如图 8-21 所示,按照上电后的启动行为上电后的启动行为温度传感器内部温度传感器外部温度传感器针对温度传感器运行的时钟选择上电后的启动行为引脚复位或 RESET 命令后的启动行为引脚复位或 RESET 命令后的启动行为上电后的启动行为引脚复位或 RESET 命令后的启动行为在 CLKIN 中暂停后的启动行为 部分中所述的相同顺序配置器件并读取 STATUS 寄存器中的 SEC_FAIL 位,以便在执行 RESET 命令或使用 SYNC/RESET 引脚进行引脚复位后接收有效的转换数据。