ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
图 9-2 展示了如何针对最少数量的接口引脚配置 AMC131M03-Q1。当使用数据隔离来尽可能地减少所需隔离通道的数量或微控制器 (MCU) 引脚受限时,该配置非常有用。
CLKIN 引脚需要一个 LVCMOS 时钟,该时钟可以由 MCU 生成或使用本地 LVCMOS 输出器件生成。请将 SYNC/RESET 引脚(如果未使用)连接到硬件中的 DVDD。如果 DRDY 引脚未使用,则可以将其保持悬空。将 SYNC/RESET 或 DRDY 连接到 MCU 以确保 MCU 与 ADC 转换保持同步。如果 MCU 提供 CLKIN,则可以计算 CLKIN 周期以确定采样周期,而不是使用 SYNC/RESET 引脚强制同步或监测 DRDY 引脚。如果时钟发生位错误,则无法恢复同步,如果未使用 SYNC/RESET 或 DRDY 引脚,则样本可能会丢失。如果 AMC131M03-Q1 是 SPI 总线上的唯一器件,则可以在硬件中将 CS 连接至低电平。确保数据输入和输出 CRC 已启用,以防止在 CS 持久连接至低电平时发生错误的寄存器读取和写入。
在读取操作期间,如果 CS 持久连接至低电平,则必须从器件中提取所有数据字,不能跳过任何 SPI 字。