ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
待机模式是一种低功耗状态,在该状态下,所有通道会被禁用,并且基准和其他非必要电路都会断电。该模式与完全关断器件不同,因为器件会保留寄存器设置。将 DCDC_CTRL 寄存器中的 DCDC_EN 位设置为 0b 可以在进入待机模式之前禁用直流/直流转换器。发送 STANDBY 命令 (0022h) 可以进入待机模式。当器件处于待机模式时,会停止切换 CLKIN,以更大限度地降低器件功耗。发送 WAKEUP 命令 (0033h) 可以退出待机模式。