ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
AMC131M03-Q1 使用开关键控 (OOK) 调制方案跨过基于 SiO2 的电容性隔离栅传输调制器输出位流。通过隔离栅传输后,使用 sinc 滤波器对调制器输出位流进行抽取以重建 ADC 转换数据,然后传输到数字控制,以便可以通过 SPI 接口访问数据。图 8-1 展示了隔离通道的方框图。发送器使用内部生成的 480MHz 载波来调制 TX IN 上的位流,并通过隔离栅发送突发来表示数字 1,发送无信号 来表示数字 0。接收器在高级信号调节后对信号进行解调并产生输出。每个隔离通道的对称设计可提高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 性能,并降低高频载波引起的辐射发射。
图 8-1 隔离通道的框图图 8-2 展示了开关键控方案的概念。
图 8-2 基于 OOK 的调制方案