ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
本节介绍了 AMC131M03-Q1 在典型电池管理系统 (BMS) 中的用法。该器件可用作电压监视器,用于监视通过接触器连接到电池包的各种子系统。如图 9-4 所示,电池包通常由电池包监控器件进行监控,该器件使用低侧电流分流传感器测量电池电流,使用高压电阻分压器测量电池包电压,并使用线性负温度系数 (NTC) 热敏电阻测量分流温度。电池包端子(图 9-4 中的 PACK+ 和 PACK-)通过接触器 S1(A 和 B)和 S2 连接到高压负载(例如牵引逆变器),即 LINK+ 和 LINK– 节点。在检测到系统故障时,这些接触器对于断开电池与负载的连接至关重要。在图 9-4 中,AMC131M03-Q1 监控直流快速充电器的 CHARGE+ 和 CHARGE– 电压,该充电器通过接触器 S3和 S4 连接到 LINK+ 和 LINK– 节点。
使用 AMC131M03-Q1 监控 CHARGE+ 和 CHARGE– 电压可实现以下几个目标:
需要使用隔离式测量来保护低压域中的数字控制电路免受 CHARGE+ 和 CHARGE– 节点处高电压电平的影响。
也连接到 LINK+ 和 LINK– 节点的其他子系统(如加热器)可以按照与图 9-4 中类似的方式,使用其他 AMC131M03-Q1 器件进行监控。