ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
通过读取 STATUS 寄存器中 SEC_FAIL 位的逻辑高电平来指示直流/直流转换器中的故障。该位是一个锁存位。如果在器件运行期间内部直流/直流转换器发生任何故障,但直流/直流转换器从故障中恢复并在此实例后正常运行,则 SEC_FAIL 位保持逻辑高电平状态,直到读取 STATUS 寄存器。读取状态寄存器会清除 SEC_FAIL 位。如上电后的启动行为 一节中所述,可以使用两个连续的 STATUS 寄存器读取命令来验证直流/直流转换器在给定时间点(例如在器件上电时)是否正常运行。