ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
AMC131M03-Q1的每个通道都具有一个集成可编程增益放大器 (PGA),可提供 1、2、4、8、16、32、64 和 128 的增益。所有通道的增益均由 GAIN 寄存器中每个通道的 PGAGAINx[2:0] 位单独控制。
更改 PGA 增益可调节 ADC 的差分满量程输入电压范围 (FSR)。方程式 3 描述了 FSR 和增益之间的关系。方程式 3 使用内部基准电压 1.2V 作为比例因子,未考虑基准电压容差引起的增益误差。
表 8-1 展示了每个增益设置对应的满量程范围。
| 增益设置 | FSR |
|---|---|
| 1 | ±1.2V |
| 2 | ±600mV |
| 4 | ±300mV |
| 8 | ±150mV |
| 16 | ±75mV |
| 32 | ±37.5mV |
| 64 | ±18.75mV |
| 128 | ±9.375mV |
PGA 的输入阻抗决定了 AMC131M03-Q1 的输入阻抗特性。增益设置高达 4 的 PGA 输入阻抗符合方程式 4,不考虑器件容差和随温度的变化。将驱动 AMC131M03-Q1 输入的电路的输出阻抗降至最低,以获得最佳的增益误差、INL 和失真性能。
其中:
默认情况下,NDIV = 2。NDIV 由可编程时钟分频器设置,请参阅时钟和功耗模式 一节。
对于 8 或更高的 PGA 增益设置,该器件使用输入预充电缓冲器。这些增益设置下的输入阻抗非常高。因此,为这些增益设置指定输入偏置电流更有用。