ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
在上电时或器件复位之后,AMC131M03-Q1 选择快速稳定滤波器,以便能够以极小的延迟生成稳定的输出数据。快速稳定滤波器具有一阶正弦滤波器 (sinc1) 的特性。两次转换后,器件切换至 sinc3 滤波器路径并保持,直到器件下一次断电或复位。
与 sinc3 滤波器相比,快速稳定滤波器具有更宽的带宽和更小的阻带衰减。因此,使用快速稳定滤波器时的噪声性能不如 sinc3 滤波器高。电源电压改变或复位后 AMC131M03-Q1 提供的前两个样本具有与快速稳定滤波器对应的噪声性能和频率响应,而后续样本具有与 sinc3 滤波器一致的噪声性能和频率响应。有关 AMC131M03-Q1 的启动功能的更多详细信息,请参阅上电后的启动行为 一节。