ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
电磁干扰 (EMI) 测试在许多使用 AMC131M03-Q1 的应用中很常见,用以验证系统不会产生超过规定水平的辐射发射,而超过规定水平的辐射发射可能会对系统中的其他元件或电路产生不良影响。请参了解数字隔离器中的电磁合规性测试 白皮书,更深入地了解 EMI。可接受的辐射量和辐射发射测试程序由国际无线电干扰特别委员会(又称为 CISPR)制定。工业应用根据 CISPR 11 标准进行测量,而汽车应用则根据 CISPR 25 标准进行测量。更多有关 CISPR 标准及相应频率范围的信息,请参阅电源的辐射 EMI 规格概述 白皮书。
图 9-5 展示了使用 AMC131M03EVM 提供的评估模块对 AMC131M03-Q1 进行的辐射发射测量。该评估模块的设计初衷是易于使用和评估 ADC 性能,因此在辐射发射方面仍有改进空间。该评估模块包含时钟电路和触发器电路,但可以在实际设计中选择不包含哪个时钟频率。此外,该板有两层。然而,在 EMI 优化型设计中,四层设计中用于 PCB 初级(低侧)部分的 GND 层位于顶层和底层,数字信号位于中间两层,此设计可以改善结果。
测量是按照 CISPR 25 的要求进行的,即在半电波暗室中使用线性极化电场天线配置为 1 米距离的水平和垂直极化。ADC 在 CLKIN 引脚上接收到连续时钟,并生成转换结果,但在对发射曲线进行表征期间没有 SPI 通信。
垂直安装的有源单极杆状天线(带虚接地)用于 150kHz 至 30MHz 的低频测量。双锥天线用于 30MHz 至 200MHz 的频率范围(水平和垂直)。对数周期偶极阵列 (LPDA) 天线用于 200MHz 至 1GHz 的频率范围(水平和垂直)。双脊喇叭天线 (DRHA) 用于 1GHz 至 2.5GHz 的频率范围(水平和垂直)。
图 9-5 AMC131M03-Q1 辐射发射 CISPR25 测量