ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
将 CH2_CFG 寄存器中的 TS_EN 位设置为 1b 并将 CH2_CFG 寄存器中的 TS_SEL 位设置为 1b 可选择外部温度传感器模式。使用外部温度传感器时,将 GAIN 寄存器中的 PGAGAIN2[2:0] 位设置为 000b(增益为 1)。在该模式下,通道 2 的 ADC 测量 AIN2P 和 AIN12N 引脚之间的电压(通道 2 输入),如图 8-16 所示,以检测外部温度传感器(例如 PTC 或 NTC 元件)。
PTC 或 NTC 元件由板载直流/直流转换器产生的次级(高侧)电源供电,因此会出现电源变化。如图 8-16 所示,为消除电源变化并启用比例式测量,外部温度传感器模式下通道 2 的 ADC 基准输入连接到使用电阻分压器 R1 和 R2 从次级(高侧)电源 HLDO_OUT 导出的电压 Vref_R。此基准选择不同于内部温度传感器模式和正常 ADC 转换模式,因为在这两种模式下,ADC 都是根据 1.2V 的内部基准 VREF 进行测量的。通过选择 R1 和 R2,使 Vref_R 通常也为 1.2V。
假设增益为 1,方程式 9 和方程式 10 通过测量 NTC 或 PTC 元件的温度相关电阻来确定外部温度。
在方程式 9 中,ConversionResult 以 0(零标度)至 1.0(满标度)范围内的单位表示。要从十进制 ADC 代码中获得 ConversionResult,请将 ADC 代码除以 223。
方程式 9 可以转换为方程式 12,后者根据通道 2 上的 ADC 转换结果计算 NTC 或 PTC 元件的温度相关电阻。
方程式 12 展示了 NTC 或 PTC 电阻的测量独立于次级(高侧)电源电压,因此是成比例的,从而消除电源电压变化产生的任何误差。