ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
如果禁用了 ADC 且器件未输出 ADC 数据,则可以将 SPI 帧缩短为仅发送命令和接收响应。如果启用了 ADC,则从每个采样周期中读出所有预期的输出数据字。读取每个帧的所有数据输出可确保 DRDY 引脚的行为是可预测的。如果无法在每个输出数据周期读取所有数据,请参阅第一次或数据收集暂停后收集数据 部分,了解如何在暂停后从 ADC 上次启用时再次开始读取数据。
使用 RESET 命令时,不能使用短帧。在提供 RESET 命令时,必须提供整个帧才能进行器件复位。