ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-12 列出了所有有效命令、功能的简短描述、二进制命令字以及出现在下一个帧中的预期响应。
| 命令 | 说明 | 命令字 | 响应 |
|---|---|---|---|
| NULL | 无操作 | 0000 0000 0000 0000 | STATUS 寄存器 |
| RESET | 复位器件 | 0000 0000 0001 0001 | 1111 1111 0010 0011 |
| STANDBY | 将器件置于待机模式 | 0000 0000 0010 0010 | 0000 0000 0010 0010 |
| WAKEUP | 将器件从待机模式唤醒至转换模式 | 0000 0000 0011 0011 | 0000 0000 0011 0011 |
| LOCK | 锁定接口,只有 NULL、UNLOCK 和 RREG 命令有效 | 0000 0101 0101 0101 | 0000 0101 0101 0101 |
| UNLOCK | 接口锁定后解锁接口 | 0000 0110 0101 0101 | 0000 0110 0101 0101 |
| RREG | 从地址 a aaaa a 开始读取 nnn nnnn 加 1 个寄存器 | 101a aaaa annn nnnn | dddd dddd dddd dddd 或 111a aaa annn nnnn(1) |
| WREG | 从地址 a aaaa a 开始对 nnn nnnn 加 1 个寄存器进行写入 | 011a aaaa annn nnnn | 010a aaaa ammm mmmm(2) |