ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
AMC131M03-Q1 具有 SPI 超时功能,可用于恢复 SPI 通信,尤其是在 CS 一直连接低电平的情况下。SPI 超时通过设置 MODE 寄存器中的 TIMEOUT 位来启用。启用后,整个 SPI 帧(第一个 SCLK 到最后一个 SCLK)必须在 215 个 MCLK 周期内完成,否则 SPI 逻辑会复位。如果发生超时,器件开始将从下一个 SCLK 开始的数据解释为新的 SPI 帧。