ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
AMC131M03-Q1 提供了一个与电压通道 AIN2P 输入复用的集成温度传感器。CH2_CFG 寄存器中的 TS_EN 位用于为连接到 AMC131M03-Q1 AIN2P 输入的 ADC 通道选择温度传感器模式。如果 TS_EN 位为 0b,ADC 会测量 AIN2P 和 AIN12N 引脚(通道 2 输入端)之间的电压。如果 TS_EN 位为 1b,则该通道的 ADC 处于温度传感器测量模式。
请勿同时在 AMC131M03-Q1 上使用温度传感器测量模式和全局斩波模式。当 CH2_CFG 寄存器中的 TS_EN 位设置为 1b 时,GLOBAL_CHOP_CFG 寄存器中的 GC_EN 位必须设置为 0b。
温度传感器测量有两个选项:内部和外部温度传感器模式。可以使用 CH2_CFG 寄存器中的 TS_SEL 位来配置内部或外部温度测量模式。如果 CH2_CFG 寄存器中的 TS_SEL 位设置为 0b,则会选择内部温度传感器模式。在此模式下,通道 2 上的 ADC 测量内部温度传感器。将 CH2_CFG 寄存器中的 TS_SEL 位设置为 1b 可以选择外部温度传感器模式。在外部温度传感器模式下,通道 2 上的 ADC 测量 AIN2P 和 AIN12N 引脚之间的电压,以检测外部温度传感器,例如正温度系数 (PTC) 或负温度系数 (NTC) 元件。该模式非常类似于 AIN2P 和 AIN12N 引脚(通道 2 输入端)之间电压的通用 ADC 测量;但是,转换速率会如本节所述有所降低,其优点是会增加输入阻抗。
温度读数遵循与模拟输入相同的过程来启动和读取转换结果;然而,与其他 ADC 通道相比,温度测量的转换速率减少为原来的 1/32。优点是输入阻抗显著增加。在 DRDY 的每第 32 个下降沿,可以在通道 2 上获得新的温度读数,而在 DRDY 的每个下降沿,可以在通道 0 和通道 1 上获得新的转换结果。当有新的温度读数可用时,STATUS 寄存器中的 DRDY2 位会设置为高电平。