ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
在连续转换和全局斩波模式下,有两种可选的功耗模式允许功耗随带宽和性能进行调节:高分辨率 (HR) 模式和低功耗 (LP) 模式。可以通过 CLOCK 寄存器中的 PWR[1:0] 位来选择模式。更改 PWR[1:0] 位可调节内部偏置电流以达到预期的功耗水平。有关每种功耗模式的 CLKIN 频率限制,请参阅建议运行条件 表。