ZHCSR09A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
AMC131M03-Q1 使用与 SPI 兼容的接口来配置器件和检索转换数据。该器件始终充当 SPI 外设;SCLK 和 CS 是接口的输入。该接口在 SPI 模式 1 下工作,其中 CPOL = 0 且 CPHA = 1。在 SPI 模式 1 下,SCLK 在空闲状态下保持低电平,并且数据仅在 SCLK 上升沿进行传输或更改;控制器和外设在 SCLK 下降沿锁存或读取数据。该接口是全双工的,也就是说该接口可以同时发送和接收数据。该器件包括典型的 SPI 信号:SCLK、CS、DIN 和 DOUT。此外,还有另外两个提供功能的数字引脚。DRDY 引脚用作主机的标志,以指示新的转换数据可用。SYNC/RESET 引脚是一个双功能引脚,可将转换与外部事件同步,并可实现硬件器件复位。