基本静电放电 (ESD) 电路可保护 AMC131M03-Q1 输入免受与外部电路和组件相关的 ESD 和过压事件的影响。图 8-3 展示了简化版的 ESD 电路。输入电压超过 VHLDO_OUT 的保护可以建模为一个简单的二极管。
AMC131M03-Q1 有一个集成的负电荷泵,允许使用单极电源提供低于 HGND 的输入电压。因此,输入和 HGND 之间的分流二极管无法用于钳制过大的负输入电压。相反,钳制过压的同一个二极管也将欠压钳制在反向击穿电压。注意防止输入电压或电流超过绝对最大额定值 表中提供的限值。