ZHCSSS9C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 字段参数 | 字段说明 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| TI(1) | 器件 制造商 |
TI | 德州仪器 (TI) [使用字母 "TI" 而不是德州仪器 (TI) 标识] |
| a | 器件演变阶段 | X(2) | 原型 |
| P | 预量产(生产测试流程,无可靠性数据) | ||
| 空白(3) | 量产 | ||
| BBBBBBB | 基本量产器件型号 | AM62A74 | 请参阅器件比较 |
| AM62A72 | |||
| AM62A34 | |||
| AM62A32 | |||
| AM62A31 | |||
| AM62A14 | |||
| AM62A12 | |||
| r | 器件修订版本 | A | SR1.0 |
| Z | 器件速度等级 | M | 请参阅器件速度等级 |
| N | |||
| O | |||
| P | |||
| Q | |||
| R | |||
| S | |||
| T | |||
| U | |||
| V | |||
| f | 特性 (请参阅器件比较) |
G | 进制 |
| L | G 支持的特性以及多媒体 JPEG 编码器 | ||
| M | L 支持的特性以及显示子系统 | ||
| Y | 安全性/功能安全 | 1 至 9 | 使用虚拟密钥进行保护/无功能安全 |
| H 至 R | 使用生产密钥进行保护/无功能安全 | ||
| S 至 Z | 使用生产密钥进行保护/功能安全 | ||
| t | 温度(4) | A | –40°C 至 105°C - 工业级温度范围(请参阅建议运行条件) |
| I | –40°C 至 125°C - 汽车级温度范围(请参阅建议运行条件) | ||
| PPP | 封装符号 | AMB | FCBGA(484 引脚) |
| ANF | FCCSP(484 引脚) | ||
| Q1 | 汽车符号 | Q1 | 通过汽车认证 (AEC - Q100) |
| 空白(3) | 标准 | ||
| 2D 条形码 | 不确定 | 可选 2D 条形码,提供其他器件信息 | |
| 空白(3) | |||
| XXXXXXX | 批次追踪代码 (LTC) | ||
| YYY | 生产代码;仅供 TI 使用 | ||
| O | 引脚 1 符号 | ||
| G1(5) | ECAT - 环保封装符号 |