ZHCSSS9F March 2023 – November 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
集成电路 (I2C) 控制器提供本地主机 (LH)(例如 Arm)与任何通过 I2C 串行总线连接的 I2C 总线兼容设备之间的接口。连接到 I2C 总线的外部设备可以通过 2 线 I2C 接口以串行方式向 LH 设备发送和从其接收高达 8 位的数据。
每个多控制器 I2C 模块均可配置为充当目标或控制器 I2C 兼容器件。
I2C 实例可以使用 I2C 兼容漏极开路 I/O 缓冲器来实现,或使用标准推挽 I/O 缓冲器来实现。与 I2C 漏极开路 I/O 缓冲器关联的 I2C 实例可以支持 HS 模式(在 1.8V 电压下运行时数据速率高达 3.4Mbps,在 3.3V 电压下运行时数据速率限制为 400kbps)。
与标准推挽 I/O 缓冲器关联的 I2C 实例可以支持快速模式(数据速率高达 400kbps)。这些端口上使用的推挽 I/O 缓冲器的连接方式可以对漏极开路输出进行仿真。该仿真是通过强制实现恒定低电平输出并禁用输出缓冲器进入高阻态来实现的。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的集成电路总线 一节。