ZHCSSS9C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
有效的 PWM 外设必须能够以最小的 CPU 开销或干预生成复杂的脉冲宽度波形。该外设需要高度可编程且非常灵活,同时易于理解和使用。此处介绍的 EPWM 单元通过在每个 PWM 通道的基础上分配所有需要的计时和控制资源来满足这些要求。避免了交叉耦合或资源共享;相反,EPWM 由具有独立资源的较小单通道模块构建而成,并且可以根据需要一起运行以形成系统。该模块化方法形成了正交架构,并提供了更透明的外设结构视图,帮助用户快速了解其运行原理。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的增强型脉宽调制 一节。