ZHCSSS9C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 6-79、图 6-61、表 6-80 和图 6-66 展示了 SPI 的时序要求和开关特性 – 外设模式。
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | tc(SPICLK) | 周期时间,SPIn_CLK | 20 | ns | |
| SS2 | tw(SPICLKL) | 脉冲持续时间,SPIn_CLK 低电平 | 0.45P(1) | ns | |
| SS3 | tw(SPICLKH) | 脉冲持续时间,SPIn_CLK 高电平 | 0.45P(1) | ns | |
| SS4 | tsu(PICO-SPICLK) | 建立时间,在 SPIn_CLK 有效边沿之前 SPIn_D[x] 有效 | 5 | ns | |
| SS5 | th(SPICLK-PICO) | 保持时间,在 SPIn_CLK 有效边沿之后 SPIn_D[x] 有效 | 5 | ns | |
| SS8 | tsu(CS-SPICLK) | 建立时间,在 SPIn_CLK 第一个边沿之前 SPIn_CSi 有效 | 5 | ns | |
| SS9 | th(SPICLK-CS) | 保持时间,在 SPIn_CLK 最后一个边沿之后 SPIn_CSi 有效 | 5 | ns |
图 6-65 SPI 外设模式接收时序| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS6 | td(SPICLK-POCI) | 延迟时间,SPIn_CLK 有效边沿到 SPIn_D[x] | 2 | 17.12 | ns |
| SS7 | tsk(CS-POCI) | 延迟时间,SPIn_CSi 有效边沿到 SPIn_D[x] | 20.95 | ns |
图 6-66 SPI 外设模式发送时序