ZHCSSS9C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
本节介绍进入或退出低功耗模式时的电源序列要求。
有关该器件支持的低功耗模式以及分配给每个低功耗模式的名称的更多信息,请参阅技术参考手册的“器件配置”一章中的“功耗模式”一节。
部分 IO 是唯一需要更改器件电源轨电源的低功耗模式。在部分 IO 模式下工作时,除 VDD_CANUART 和 VDDSHV_CANUART 之外的所有电源轨均关闭。进入部分 IO 所需的电源序列与节 6.12.2.2.2下电时序 中定义的序列相同,但 VDD_CANUART 和 VDDSHV_CANUART 除外,这两者保持上电状态。退出部分 IO 所需的电源序列与节 6.12.2.2.1上电时序 中定义的序列相同,但 VDD_CANUART 和 VDDSHV_CANUART 除外,这两者已上电。