ZHCSSS9C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||
| SRI | 输入压摆率 | 0.5 | 2.0 | V/ns |
| 输出条件 | ||||
| CL | 输出负载电容 | 5 | 15 | pF |
| PCB 连接要求 | ||||
| td(Trace Delay) | 每条引线的传播延迟 | 83.5 | 1000(1) | ps |
| td(Trace Mismatch Delay) | 所有布线之间的传播延迟不匹配 | 100 | ps | |
| 编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | tc(TCK) | 最小周期时间,TCK | 40(1) | ns | |
| J2 | tw(TCKH) | 最小脉冲宽度,TCK 高电平 | 0.4P(2) | ns | |
| J3 | tw(TCKL) | 最小脉冲宽度,TCK 低电平 | 0.4P(2) | ns | |
| J4 | tsu(TDI-TCK) | 最小输入建立时间,TDI 有效到 TCK 高电平 | 2 | ns | |
| tsu(TMS-TCK) | 最小输入建立时间,TMS 有效到 TCK 高电平 | 2 | ns | ||
| J5 | th(TCK-TDI) | 最小输入保持时间,从 TCK 高电平到 TDI 有效 | 3 | ns | |
| th(TCK-TMS) | 最小输入保持时间,从 TCK 高电平到 TMS 有效 | 3 | ns | ||
| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J6 | td(TCKL-TDOI) | 最小延迟时间,TCK 低电平到 TDO 无效 | 0 | ns | |
| J7 | td(TCKL-TDOV) | 最大延迟时间,TCK 低电平到 TDO 有效 | 12 | ns | |
图 6-40 JTAG 时序要求和开关特性