工业应用

照明 – 技术文档

Isolated 70-W Streetlight LED Driver Using UCC28810

本应用报告介绍了采用交流/直流反激式拓扑(具有固定频率和恒定导通时间开关)的单极 70W 路灯 LED 驱动器中 UCC28810 的使用,以实现大于 0.9 的功率因数和低于 10% 的电流 THD。

PWM and Analog Dimming Solution to Implement 0.05% to100% Dimming Range UCC28811

在本文中,提供了基于 UCC28810/11 器件的组合调光解决方案(PWM 和 1V 至 10V 模拟),以满足当今针对 LED 吊灯应用的更宽调光范围规范。

AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022

本应用报告针对基于升压转换器且使用 LM5022 的 LED 驱动器提供了按组件设计指南。

搜索技术文档

*必需
  • *Application
  • 文档标题

应用手册

显示 3 / 114 结果     查看前 100 项结果   

标题
类型
尺寸 (KB)
日期
AN-1998 How to Meet the HDMI 5V Source Requirement PDF 376 26 Sep 2019
AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package PDF 416 14 Jun 2019
Understanding Buck-Boost (Inverting) Power Stages in Switch Mode Power Supplies PDF 876 12 Mar 2019

选择指南

显示 0 / 0 结果    

解决方案指南

显示 0 / 0 结果