工业应用

工业通信

TI 有针对性的嵌入式和模拟产品、系统专业知识和工具系列将帮助设计人员进行自动化、能源和运输系统的设计。

支持的协议和参考设计

全面的工业通信设计包括原理图或框图、BOM、设计文件和测试报告。单击协议以查找您的参考设计:

工业协议支持

  微处理器 MCU
  AM1810 AM335x AM437x
AM57xx
C2000
  协议 1 协议 1 协议 1 协议 2 协议 1 协议 1  

Industrial Ethernet Master

EtherCAT Master

Industrial Ethernet Slave

ProfiNet RT/IRT v2.3
Ethernet I/P
EtherCAT Slave
Powerlink
Sercos III

Position Encoder Master

EnDat 2.2
Hiperface DSL
BiSS C
SinCos

Industrial Fieldbus Master

Profibus Master DP
HART (4-20mA)

Industrial Fieldbus Slave

Profibus Slave DP
IO-Link
HART (4-20mA)