汽车

汽车合作伙伴

TI 有幸与许多客户合作,向驾驶员和乘客推出新一代车辆。

audi logo

奥迪为奥迪汽车提供的新一代信息娱乐平台 MIB High 系统是首个融合了 TI 的“Jacinto 5”汽车信息娱乐处理器的汽车系统。""

Jacinto 5 在奥迪的高级信息娱乐系统的新型架构中起着重要作用,该系统包含一个多媒体应用单元(“MMX”)和一个高度集成的音频和汽车控制单元(“RCC”)。""""除了其他功能外,该处理器还可实现功能丰富的汽车接口,并在奥迪 MIB High 系统的 RCC 单元内实现了生动的数字音频广播和音频,该系统在 2012 款奥迪 A3 中首次推出。

ford logo

福特汽车公司和 TI 合作开发了一种信息娱乐解决方案,可以增强消费者与车辆的互动方式。

全新的通信和娱乐系统 Ford SYNC® 3 融合了 TI 的“Jacinto”系列汽车处理器中的一员 OMAP™ 5 处理器,将高性能 Wi-Fi®、Bluetooth® 4.0 和 GNSS 结合在一起的单芯片 WiLink™ 8Q 平台以及电源管理和 FPD-Link III 串行器/解串器 (SerDes) 有线连接解决方案。""同时,TI 器件还提供改进的性能,可实现增强的语音识别和导航、优质免提蓝牙连接、支持 Wi-Fi 的软件更新和增强的驾驶员互动性。

volkswagen vw logo

大众汽车和 TI 合作开发了一款信息娱乐平台,它是极为动态的技术之一,并提供更高水平的性能、灵活性和适应性。

大众汽车 MIB II 信息娱乐平台融合了一系列的 TI“Jacinto”处理器、电源管理集成电路 (IC) 以及 FPD-Link III 串行器和解串器。""同时,TI 器件还提供改进的处理性能、平台可扩展性和灵敏的用户界面。

saic logo

上海汽车 (SAIC)、阿里巴巴集团 (Alibaba) 和 TI 合作推出了领先的“互联网汽车”荣威 RX5,这款汽车采用先进技术和智能操作系统,在天猫汽车交易平台上引发了一波销售潮。

由于具有 TI 的“Jacinto 6”系列信息娱乐处理器的支持,该“互联网汽车”提供了许多全新的云功能,包括自定义数据和语音控制服务。另外,它还采用业界先进的支持互联网服务的信息娱乐高级驾驶员辅助系统 (InfoADAS)。

bmw logo

宝马汽车公司和 TI 合作推出了全新的宝马 2 系列敞篷车。

全新的宝马汽车音响主机背后的 TI 信息娱乐处理器采用“Jacinto”多核异类架构,利用新一代 ARM® Cortex®-A15 多核 CPU 和 OMAP5 上的 Imagination Technologies 多核 3D 图形以及 DRA65x“Jacinto 5”以实现先进的声音和音频功能。利用 OMAP5 实现用户界面并利用“Jacinto 5”实现汽车接口功能的这种架构可以让每个处理器以其峰值容量运行而不影响性能。

特色视频