信息娱乐系统与仪表组
车载体验更胜以往
通过汽车互联,以及信息娱乐系统提供与消费类电子产品相媲美的声音和显示质量,打造出色的车载体验。我们的交互式系统方框图可为您提供有关集成电路 (IC)、参考设计和支持内容的详细目录指南,帮助您开发下一代车载信息娱乐系统。立即开始设计。
特色应用
借助我们的音响主机和数字驾驶舱控制器应用,打造个性化、集成式和身临其境的驾驶舱体验
在不牺牲效率的情况下体验身临其境的音频系统
为何选择 TI 信息娱乐系统与仪表组设计?
个性化车载体验
借助我们的技术,您可以创建可定制的沉浸式显示屏,从而实现创新的可调节数字驾驶舱。
增强音频和语音性能
借助先进的音频和语音控制,实现出色音质和更卓越的用户体验。
简化功能安全认证
借助我们的功能安全产品,满足您的国际标准化组织 (ISO) 26262 要求,并达到汽车安全完整性等级 ASIL D。
您的信息娱乐系统合作伙伴
根据您的需求自定义显示
我们的创新型显示技术支持在驾驶员视野范围内安全地显示实时车辆诊断信息,并且驾驶员可根据需求和偏好进行配置。我们的 FPD-link 串行器和解串器可在汽车系统内传输视频数据,从而可为自适应驾驶辅助系统和显示屏部署更高分辨率的摄像头。我们的下一代 LED 驱动器支持全局和局部调光技术,可实现出色显示性能和观看舒适度。
高级音频系统设计
音频技术的进步正在极大地改善车载体验。我们的汽车扬声器放大器产品系列可提供多通道 D 类优质音频性能,我们的以太网产品系列可实现更高速的网络。借助我们的高精度音频 ADC,提高您的汽车设计中的语音性能。
简化汽车系统中的功能安全认证
驾驶中存在很多风险,而功能安全提供了必要的风险管理框架。借助我们的功能安全产品(包含功能安全时基故障 (FIT) 和失效模式分布 (FMD) 等方面的按需文档),快速有效地满足 ISO 26262 要求并达到汽车安全完整性等级 ASIL B。
精选产品
技术资源
更多文献资料
Implementing Automotive Displays with SerDes Daisy Chaining & Local Dimming Back
了解信息娱乐驾驶舱架构、菊链式显示技术以及如何通过局部调光背光架构提高图像质量。
设计指南
汽车 H 类音频和跟踪电源参考设计
此设计指南演示了 H 类音频和跟踪电源音频子系统。
应用手册
EMI Suppression of FPD-Link Device In Automotive Application (I)
此应用报告重点介绍了与芯片时钟抖动有关的展频时钟生成 (SSCG),这是 FPD-Link 产品中降低元件级 EMI 的最重要技术之一。
探索 500 多个应用
搜索您所需的应用或按市场类别浏览