电源:电信/服务器 AC/DC 电源:单路控制器:模拟

使用 TI 的模拟 PFC 和 PWM 控制器以及高性能驱动器与收发器的服务器 AC/DC 电源和通信整流器的方框图 (SBD)。

设计注意事项

目前,AC/DC 电源开发者面临的挑战是实现高功率因数、低 THD 以及线路和负载条件下的高效率、高功率密度或缩小尺寸、高可靠性以及低系统成本。交错 PFC、无桥接 PFC、相移全桥 DC/DC、LLC 谐振 DC/DC 和 ZVS PWM DC/DC 等高级电源拓扑在当今的设计中广泛用于解决这些需求。大多数 AC/DC 电源使用双路 PWM 控制器、PFC 控制器和 DC/DC 控制器。但是,也有使用单路模拟控制器或组合 PFC 和 DC/DC 控制器的低功耗且低成本的设计可以减少组件数和 BOM 成本。

TI 的组合 PFC/PWM 控制器为任何需要符合 IEC1000-3-2 谐波抑制要求的脱机电源系统提供全面控制功能。通过将 PFC 和 PWM 级的控制和驱动信号组合到单个器件中,获得巨大的性能和成本优势。这些器件的性能高于较早一代的组合控制器。一项主要的 PWM 功能是具有可编程的最大占空比。对于 PFC 级,器件改进了乘法器并使用跨导放大器来增强瞬态响应。

UCC27xxx MOSFET 驱动器系列包括完整的一系列从 2A 至 9A 吸入和输出的单路和双路低侧 MOSFET 驱动器。它们具有辅助、反向和同向类型。

TI 的集成热插拔电源控制器适用于额定 -48V 系统。这些器件提供负载电流转换率控制和峰值幅度限制。

大多数热插拔控制器均具有数字接口以实现精确的编程和监控,同时具有电源状态良好/故障输出。

其它高性能模拟部件还可提供重要的系统功能和特性,例如传感器反馈、隔离、通信收发器。

应用手册和用户指南

应用手册 (12)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2013年 9月 20日 396
HTM 8 KB 2011年 4月 13日 549
HTM 9 KB 2011年 1月 22日 1620
HTM 8 KB 2010年 7月 28日 0 查看英文版本
HTM 9 KB 2010年 7月 8日 1089
HTM 8 KB 2009年 6月 18日 983
HTM 8 KB 2009年 4月 9日 448
HTM 8 KB 2008年 5月 1日 271
HTM 8 KB 2005年 2月 28日 86
HTM 8 KB 2005年 2月 28日 126
HTM 8 KB 2002年 8月 21日 473
HTM 8 KB 1999年 9月 5日 1293

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

Support & community

其它支持资源