ZHCUB23B april   2015  – may 2023 ADS1262 , ADS1263

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS1263EVM 套件
    2. 1.2 ADS1263EVM 电路板
  5. 2开始使用 ADS1263EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
      1. 3.1.1 ADS1263 集成的输入功能
        1. 3.1.1.1 ADC 输入
        2. 3.1.1.2 IDAC 输出
        3. 3.1.1.3 VBIAS 输出
        4. 3.1.1.4 外部基准
        5. 3.1.1.5 测试 DAC 输出
        6. 3.1.1.6 GPIO
      2. 3.1.2 模拟传感器连接
        1. 3.1.2.1 将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4
        2. 3.1.2.2 将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3
        3. 3.1.2.3 使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿
        4. 3.1.2.4 将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3
          1. 3.1.2.4.1 连接 2 线 RTD
          2. 3.1.2.4.2 连接 3 线 RTD
          3. 3.1.2.4.3 连接 4 线 RTD
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 计时
    4. 3.4 电压基准
  7. 4数字接口
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接 EVM 硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
    6. 7.6 使用 GUI 控制 ADC2
  11. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录
连接 3 线 RTD

将 3 线 RTD 的两个测量引线连接到端子块 J3 上的以下任一差分对:AIN0 与 AIN1、AIN2 与 AIN3,或 AIN6 与 AIN7。将其余公共引线连接到 AIN4。图 3-8 展示了一个将 3 线 RTD 连接到差分对 AIN6 与 AIN7 的示例。此示例中使用了两个 IDAC,但这种方法并非绝对必要。

GUID-20221111-SS0I-LHSG-WPLZ-TGVJ4LNXPT0Q-low.svg图 3-8 3 线 RTD 比例式连接示例

在此配置中,AIN7 (J3:8) 与 AINCOM (J5:1) 之间连接了外部跳线。如果使用两个 IDAC,则需要在 AIN6 (J3:7) 与 AIN3 (J3:4) 之间使用一个额外的跳线。这些跳线将 AINCOM 和 AIN3 上的 IDAC 电流路由到输入滤波周围,以防止输入信号路径中出现压降。IDAC1 电流流经 RTD,然后 IDAC1 和 IDAC2 的组合电流流经 R1。比例式基准电压在 AIN4 和 AIN5 之间生成。然后,IDAC 电流会通过填充的电阻器 R2 路由到 GND。