ZHCUB23B april   2015  – may 2023 ADS1262 , ADS1263

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS1263EVM 套件
    2. 1.2 ADS1263EVM 电路板
  5. 2开始使用 ADS1263EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
      1. 3.1.1 ADS1263 集成的输入功能
        1. 3.1.1.1 ADC 输入
        2. 3.1.1.2 IDAC 输出
        3. 3.1.1.3 VBIAS 输出
        4. 3.1.1.4 外部基准
        5. 3.1.1.5 测试 DAC 输出
        6. 3.1.1.6 GPIO
      2. 3.1.2 模拟传感器连接
        1. 3.1.2.1 将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4
        2. 3.1.2.2 将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3
        3. 3.1.2.3 使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿
        4. 3.1.2.4 将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3
          1. 3.1.2.4.1 连接 2 线 RTD
          2. 3.1.2.4.2 连接 3 线 RTD
          3. 3.1.2.4.3 连接 4 线 RTD
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 计时
    4. 3.4 电压基准
  7. 4数字接口
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接 EVM 硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
    6. 7.6 使用 GUI 控制 ADC2
  11. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4

通过将传感器直接连接到 J4 端子块上的 J4:1 和 J4:2 输入端来测量外部热电偶。此差分输入对的差分滤波器截止频率为 50 kHz。此外,每个输入各有一个截止频率为 497.36 kHz 的共模滤波器。J4 通过滤波电阻器连接到 ADS1263 上的模拟输入 AIN8 和 AIN9。图 3-2 展示了含 J4 和热电偶输入结构的 ADS1263EVM 原理图部分。

GUID-20221111-SS0I-SKXN-2HK7-VX5XFC513QNF-low.svg图 3-2 ADS1263EVM 热电偶输入结构

尽管热电偶自供电,但必须将这些元件进行偏置,以避免浮动超出集成到 ADC 中的 PGA 输入范围。热电偶通常偏置到 AVDD/2,因为 AVDD/2 也是 PGA 共模范围的中间值。因此,在该电压下设计偏置电路可为任何给定的热电偶电压实现最大增益。ADS1263EVM 提供多种方法来偏置热电偶,以便 ADS1263 可以成功读取输出电压。

第一种方法使用上拉和下拉电阻器将热电偶输出电压集中在 AVDD/2。图 3-2 展示了这些电阻器在 ADS1263EVM 上被指定为 R3 和 R4,但默认情况下未安装。因此,必须在 R3 和 R4 处安装 1MΩ 至 10MΩ 的电阻器,以使用上拉和下拉电阻器偏置方案。使用上拉和下拉电阻器的另一个好处是,这些电阻器可以实现连续的传感器断路检测。如果其中一根热电偶导线断开,AIN8 将上拉至 AVDD,而 AIN9 将上拉至 GND。这些条件使得 ADC 测得满量程输入,此输入很容易与正常的低电平热电偶输出电压区分开来。

ADS1263EVM 支持的第二种热电偶偏置方法使用来自 REFOUT (J5:2) 的 ADS1263 内部基准。图 3-3 说明了如何在 AIN9 输入端 (J4:2) 和 REFOUT 输出端 (J5:2) 之间连接外部跳线,以将热电偶输入电压偏置为 2.5V。使用图 3-3 中的配置时,一个挑战是该选项不提供连续断路检测。这时,请使用单独的诊断测量或通过安装上拉电阻 R3 来执行断路检测。

GUID-20220715-SS0I-11PV-07QK-5Z64M76XBRJP-low.svg图 3-3 使用 REFOUT(输入 J5:2)来偏置热电偶

要详细了解不同的热电偶偏置方案以及如何使用精密 ADC 测量这些传感器,请参阅热电偶测量基本指南应用手册。本应用手册还讨论了对冷端补偿 (CJC) 的需求,它将热敏电阻与热电偶结合使用来得出测量的温度。节 3.1.2.3中对此过程进行了介绍。