ZHCUB23B april 2015 – may 2023 ADS1262 , ADS1263
除了内部基准和电源基准选项外,ADS1263 还可以接受外部基准。外部基准输入与引脚 AIN0 至 AIN5 共用。请参阅表 3-1,以确定与 RMUXP 和 RMUXN 相对应的引脚。ADC1 和 ADC2 可以共享一个基准源,但也可以为 ADC2 选择独立基准源。
图 3-12 展示了 ADS1263EVM 还包括一个默认未安装的可选外部电压基准电路。
外部基准电路包括多个默认未安装的电阻器和电容器。另外还需要分立式电压基准。推荐的元件是德州仪器 (TI) 的 REF7025。该电压基准具有极低的噪声、极低的温度漂移系数 (2ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。在性能至关重要的精密应用中,可将 REF7025 与 ADS1263 搭配使用。REF7025 输出电压连接到模拟输入 AIN0 和 AIN1。