ZHCUB23B april   2015  – may 2023 ADS1262 , ADS1263

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS1263EVM 套件
    2. 1.2 ADS1263EVM 电路板
  5. 2开始使用 ADS1263EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
      1. 3.1.1 ADS1263 集成的输入功能
        1. 3.1.1.1 ADC 输入
        2. 3.1.1.2 IDAC 输出
        3. 3.1.1.3 VBIAS 输出
        4. 3.1.1.4 外部基准
        5. 3.1.1.5 测试 DAC 输出
        6. 3.1.1.6 GPIO
      2. 3.1.2 模拟传感器连接
        1. 3.1.2.1 将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4
        2. 3.1.2.2 将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3
        3. 3.1.2.3 使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿
        4. 3.1.2.4 将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3
          1. 3.1.2.4.1 连接 2 线 RTD
          2. 3.1.2.4.2 连接 3 线 RTD
          3. 3.1.2.4.3 连接 4 线 RTD
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 计时
    4. 3.4 电压基准
  7. 4数字接口
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接 EVM 硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
    6. 7.6 使用 GUI 控制 ADC2
  11. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3

与热电偶不同,热敏电阻无法自供电,需要提供恒定电压或电流源才能工作。通常情况下优先使用恒定电压,因为热敏电阻的阻抗会因温度而不同,低温下可能为数百欧姆,而在高温下则可能达到数十万欧姆(对于负温度系数的热敏电阻来说,情况相反)。添加一个与热敏电阻串联的电阻,形成一个可由 ADC 测量的电阻分压器。

将外部热敏电阻直接连接到 J3 端子块上的 J3:7 和 J3:8 引脚,它们分别对应于模拟输入 AIN6 和 AIN7。此差分输入对的差分滤波器截止频率为 50 kHz。此外,每个输入各有一个截止频率为 497.36 kHz 的共模滤波器。AIN6 和 AIN7 通过滤波电阻器连接到 ADS1263 上的相应模拟输入。图 3-4 展示了含 J3 和热敏电阻输入结构的 ADS1263EVM 原理图部分。

GUID-20221111-SS0I-KCZ8-CBHD-N7DSN6JPRGGB-low.svg图 3-4 ADS1263EVM 热敏电阻输入结构

图 3-4 展示了四个 DNP 元件:热敏电阻 (RT1)、10kΩ 线性化电阻 (R33)、10kΩ 偏置电阻 (R34) 和将 REFOUT 连接到 AIN6 以偏置传感器的 0Ω 偏置电阻 (R36)。电阻 R33 有助于在较小温度范围内使热敏电阻输出电压线性化。请参阅热电偶测量基本指南应用手册中的第 2.8.2 节,详细了解在测量热敏电阻时使用线性化电阻的好处。10kΩ 是常用的标称热敏电阻阻抗,因此为电阻 R34 选择的阻值为 10kΩ。选择的两个电阻具有相同的标称阻抗,可在 25°C 下平衡电阻分压器。

如本节前面所述,热敏电阻无法自供电,需要提供偏置电源才能工作。ADS1263EVM 包括两种使用 ADS1263 的 2.5V 基准输出偏置热敏电阻的方法。第一个选项要求填充图 3-4 中的 0Ω 电阻 (R36)。第二个选项需要安装外部跳线,如图 3-5 所示。无论哪一种情况,都要确保用于偏置该电阻的基准输出 (REFOUT) 都是为 ADC 测量选择的同一基准。

GUID-20221111-SS0I-DGK2-WH4G-HSSLQ80M3WXR-low.svg图 3-5 使用 REFOUT(输入 J5:2)来偏置热敏电阻