ZHCUB23B april 2015 – may 2023 ADS1262 , ADS1263
本用户指南介绍了 ADS1263 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。此 EVM 是德州仪器 (TI) ADS1263 的评估平台,ADS1263 是一款低噪声、32 位、38KSPS、10 通道(多路复用)Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。高度集成的 ADS1263 包括一个可编程增益放大器 (PGA)、一个 2.5V 低漂移电压基准、一个内部振荡器、双传感器激励电流源 (IDAC)、多个系统监控功能和一个 24 位辅助 Δ-Σ ADC。ADS1263 集成多种功能并具有出色的性能,能够精确测量应变计、称重秤、压力传感器、热电偶、热敏电阻和电阻式温度检测器 (RTD)。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS1263EVM 可以简化对器件的评估。本用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单。本文档中的缩写词 EVM 和术语评估模块 与 ADS1263EVM 具有相同的含义。