ZHCUB23B april   2015  – may 2023 ADS1262 , ADS1263

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS1263EVM 套件
    2. 1.2 ADS1263EVM 电路板
  5. 2开始使用 ADS1263EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
      1. 3.1.1 ADS1263 集成的输入功能
        1. 3.1.1.1 ADC 输入
        2. 3.1.1.2 IDAC 输出
        3. 3.1.1.3 VBIAS 输出
        4. 3.1.1.4 外部基准
        5. 3.1.1.5 测试 DAC 输出
        6. 3.1.1.6 GPIO
      2. 3.1.2 模拟传感器连接
        1. 3.1.2.1 将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4
        2. 3.1.2.2 将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3
        3. 3.1.2.3 使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿
        4. 3.1.2.4 将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3
          1. 3.1.2.4.1 连接 2 线 RTD
          2. 3.1.2.4.2 连接 3 线 RTD
          3. 3.1.2.4.3 连接 4 线 RTD
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 计时
    4. 3.4 电压基准
  7. 4数字接口
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接 EVM 硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
    6. 7.6 使用 GUI 控制 ADC2
  11. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

GPIO

8 个输入(AIN3 至 AINCOM)可配置为通用输入/输出 (GPIO)。GPIO 电压以模拟电源(AVDD 和 AVSS)为基准,因此必须使用 5V 逻辑。可使用 GPIO 控制外部器件或读取外部逻辑信号。