ZHCUB23B april   2015  – may 2023 ADS1262 , ADS1263

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS1263EVM 套件
    2. 1.2 ADS1263EVM 电路板
  5. 2开始使用 ADS1263EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
      1. 3.1.1 ADS1263 集成的输入功能
        1. 3.1.1.1 ADC 输入
        2. 3.1.1.2 IDAC 输出
        3. 3.1.1.3 VBIAS 输出
        4. 3.1.1.4 外部基准
        5. 3.1.1.5 测试 DAC 输出
        6. 3.1.1.6 GPIO
      2. 3.1.2 模拟传感器连接
        1. 3.1.2.1 将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4
        2. 3.1.2.2 将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3
        3. 3.1.2.3 使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿
        4. 3.1.2.4 将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3
          1. 3.1.2.4.1 连接 2 线 RTD
          2. 3.1.2.4.2 连接 3 线 RTD
          3. 3.1.2.4.3 连接 4 线 RTD
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 计时
    4. 3.4 电压基准
  7. 4数字接口
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接 EVM 硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
    6. 7.6 使用 GUI 控制 ADC2
  11. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3

ADS1263EVM 可灵活地测量多种类型的 RTD,并可通过端子块 J3 使用差分对 AIN0 与 AIN1、AIN2 与 AIN3 或 AIN6与 AIN7 实现多种配置。这些差分对各有一个截止频率为 50kHz 的差分滤波器。此外,每个输入各有一个截止频率为 497.36 kHz 的共模滤波器。请参阅图 3-1,了解 ADS1263EVM 模拟输入连接的概要信息。

ADS1263EVM 还包含一个与 RTD 串联的精密基准电阻 (R1) 的占位符。ADS1263 集成的 IDAC 通过 RTD 和 R1 提供恒定电流,从而在 EVM 上的 AIN4 和 AIN5 之间建立比例式基准电压。IDAC 中的任何噪声或漂移都会均等地出现在输入电压和基准电压中,因此相互抵消。

所选的电阻器 R1 应适应整个温度范围内的 RTD 电阻。例如,Pt1000 在 850°C 下的典型阻抗约为 3.9kΩ。R2 上还必须安装一个 0Ω 电阻器,以便为 IDAC 提供接地路径。

在选择 IDAC 电流大小和总电路阻抗时,应确保满足 ADC IDAC 顺从电压。有关使用精密 ADC 的比例式 RTD 测量电路的更多信息,以及有关包括顺从电压在内的重要规格,请参阅 RTD 测量基本指南应用手册

以下各节详细介绍了如何将 2 线、3 线或 4 线 RTD 连接到 ADS1263EVM。