ZHCUB23B april 2015 – may 2023 ADS1262 , ADS1263
将 2 线 RTD 连接到端子块 J3 上的以下任一差分对:AIN0 与 AIN1、AIN2 与 AIN3,或 AIN6 与 AIN7。图 3-7 展示了一个将 2 线 RTD 连接到差分对 AIN6 与 AIN7 的示例。
在此配置中,AIN4 (J3:5) 与 AIN6 (J3:7) 以及 AIN7 (J3:8) 与 AINCOM (J5:1) 之间连接了外部跳线。这些跳线将 AINCOM 上的 IDAC 电流路由到输入滤波周围,以防止输入信号路径中出现压降。IDAC 电流流经 RTD,然后流过 R1。比例式基准电压在 AIN4 和 AIN5 之间生成。然后,IDAC 电流会通过填充的电阻器 R2 路由到 GND。