ZHCUB23B april   2015  – may 2023 ADS1262 , ADS1263

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS1263EVM 套件
    2. 1.2 ADS1263EVM 电路板
  5. 2开始使用 ADS1263EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
      1. 3.1.1 ADS1263 集成的输入功能
        1. 3.1.1.1 ADC 输入
        2. 3.1.1.2 IDAC 输出
        3. 3.1.1.3 VBIAS 输出
        4. 3.1.1.4 外部基准
        5. 3.1.1.5 测试 DAC 输出
        6. 3.1.1.6 GPIO
      2. 3.1.2 模拟传感器连接
        1. 3.1.2.1 将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4
        2. 3.1.2.2 将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3
        3. 3.1.2.3 使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿
        4. 3.1.2.4 将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3
          1. 3.1.2.4.1 连接 2 线 RTD
          2. 3.1.2.4.2 连接 3 线 RTD
          3. 3.1.2.4.3 连接 4 线 RTD
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 计时
    4. 3.4 电压基准
  7. 4数字接口
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接 EVM 硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
    6. 7.6 使用 GUI 控制 ADC2
  11. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

开始使用 ADS1263EVM

下面的说明列表概述了如何快速设置和运行 ADS1263EVM。本文档在后面几节进一步介绍了每个步骤,以便详细说明该 EVM 和相应 GUI 上的可用功能。文中提供了一些链接,可以从本快速入门指南导航到每一适用步骤的对应部分。

  1. 从 ADS1263EVM-PDK 框中移除 ADS1263EVM、PHI 电路板和 USB 电缆。
  2. 如有必要,将 PHI 连接至 ADS1263EVM(请参阅图 7-1)。
  3. 配置 ADS1263EVM:
    1. 电源(请参阅节 5)。
    2. 时钟(请参阅节 3.3)(如果适用)。
    3. 电压基准(请参阅节 3.4)(如果适用)。
  4. 将 Micro USB 转 USB 电缆从 PHI 直接连接到计算机上的 USB 端口。请勿通过 USB 集线器将电缆连接到计算机。
  5. 在连接的计算机上打开 ADS1263EVM GUI 的最新版本:
    1. 首次使用时,用户必须从 ADS1263EVMTools and Software 文件夹下载最新版本的 EVM GUI 安装程序,然后运行 GUI 安装程序以在主机上安装 EVM GUI 软件。
  6. 将传感器或信号(请参阅节 3.1.2)连接至输入端子块 (J3-J6)。
  7. 使用 GUI 捕获和分析数据(请参阅节 7)。