ZHCUB23B april   2015  – may 2023 ADS1262 , ADS1263

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS1263EVM 套件
    2. 1.2 ADS1263EVM 电路板
  5. 2开始使用 ADS1263EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
      1. 3.1.1 ADS1263 集成的输入功能
        1. 3.1.1.1 ADC 输入
        2. 3.1.1.2 IDAC 输出
        3. 3.1.1.3 VBIAS 输出
        4. 3.1.1.4 外部基准
        5. 3.1.1.5 测试 DAC 输出
        6. 3.1.1.6 GPIO
      2. 3.1.2 模拟传感器连接
        1. 3.1.2.1 将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4
        2. 3.1.2.2 将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3
        3. 3.1.2.3 使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿
        4. 3.1.2.4 将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3
          1. 3.1.2.4.1 连接 2 线 RTD
          2. 3.1.2.4.2 连接 3 线 RTD
          3. 3.1.2.4.3 连接 4 线 RTD
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 计时
    4. 3.4 电压基准
  7. 4数字接口
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接 EVM 硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
    6. 7.6 使用 GUI 控制 ADC2
  11. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

时域显示

时域显示工具能够显示 ADC 对给定输入信号的响应。此工具用于研究 ADC 或驱动电路的行为和解决任何严重问题。使用图 7-4 中的 Capture 按钮可以触发从 ADS1263EVM 捕获所选样本数量的数据。捕获的数据受当前接口模式设置的影响。时域图在 x 轴上显示 Samples,并且默认情况下会在 y 轴上显示相对于指定基准电压的相应 Codes。可以右下方的 Unit 控件将 y 轴单位更改为 Voltage/TempTemp 单位仅适用于“Temp”通道选择。

使用图 7-4 底部的 Measurements 按钮可以计算代码范围、平均代码和代码标准偏差。将页面切换到后续部分中描述的任何分析工具都会导致对同一组数据执行计算。

GUID-20220719-SS0I-2HRJ-V5FM-SGRJNZT6KWNG-low.png图 7-4 ADS1263EVM GUI 时域显示页面