ZHCUB23B april 2015 – may 2023 ADS1262 , ADS1263
噪声会降低 ADC 分辨率,但图 7-6 所示的直方图工具可用于估算有效分辨率。有效分辨率是描述 ADC 分辨率损失位数的指标,此类损失是在测量直流信号时由连接到 ADC 的各种源产生的噪声所导致的。从诸如输入驱动电路、基准驱动电路、ADC 电源和 ADC 等来源耦合到 ADC 输出的噪声累积效应反映在 ADC 输出代码直方图的标准偏差中,该直方图是通过对应用于给定通道的直流输入执行多次转换而获得的。