ZHCUB23B april   2015  – may 2023 ADS1262 , ADS1263

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS1263EVM 套件
    2. 1.2 ADS1263EVM 电路板
  5. 2开始使用 ADS1263EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
      1. 3.1.1 ADS1263 集成的输入功能
        1. 3.1.1.1 ADC 输入
        2. 3.1.1.2 IDAC 输出
        3. 3.1.1.3 VBIAS 输出
        4. 3.1.1.4 外部基准
        5. 3.1.1.5 测试 DAC 输出
        6. 3.1.1.6 GPIO
      2. 3.1.2 模拟传感器连接
        1. 3.1.2.1 将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4
        2. 3.1.2.2 将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3
        3. 3.1.2.3 使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿
        4. 3.1.2.4 将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3
          1. 3.1.2.4.1 连接 2 线 RTD
          2. 3.1.2.4.2 连接 3 线 RTD
          3. 3.1.2.4.3 连接 4 线 RTD
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 计时
    4. 3.4 电压基准
  7. 4数字接口
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接 EVM 硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
    6. 7.6 使用 GUI 控制 ADC2
  11. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿

ADS1263EVM 包括一些配置,可以使用安装在 PCB 上的热敏电阻,对连接到 J4 上 AIN8 和 AIN9 输入的热电偶进行冷端测量。图 3-6 展示了顶层和底层覆铜可以在 AIN8 和 AIN9 输入之间形成一个等温桥。该等温桥有助于确保热敏电阻 RT1 在输入 J4:1 和 J4:2 位置测量与热电偶冷端相同的温度,从而实现更准确的热电偶测量。

GUID-20221111-SS0I-XM9V-N3NW-92NKSVKSDRFR-low.png图 3-6 J4 的 PCB 布局,其中显示了用于 CJC 测量的覆铜

正如 节 3.1.2.2所述,ADS1263EVM 上默认不焊接热敏电阻 RT1。可为此元件选择一个采用 0603 封装的 10kΩ NTC 热敏电阻。此外,应填充 10kΩ 偏置电阻器 (R34) 以形成有效的电阻分压器,并填充 0Ω 电阻器 (R36) 以使用 ADS1263 的 2.5V 基准输出来直接偏置传感器。可以选择填充线性化电阻器 (R33)。

节 3.1.2.2中所述测量热敏电阻电压。但是,请注意,ADS1263 是一款多路复用 ADC,每个转换周期只能测量一个单端或差分输入。因此,必须分别测量热电偶和 CJC,然后在软件中处理这些测量值以确定温度结果。要详细了解 CJC 以及如何使用此值确定真实测量温度,请参阅热电偶测量基本指南应用手册