ZHCUB23B april   2015  – may 2023 ADS1262 , ADS1263

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS1263EVM 套件
    2. 1.2 ADS1263EVM 电路板
  5. 2开始使用 ADS1263EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
      1. 3.1.1 ADS1263 集成的输入功能
        1. 3.1.1.1 ADC 输入
        2. 3.1.1.2 IDAC 输出
        3. 3.1.1.3 VBIAS 输出
        4. 3.1.1.4 外部基准
        5. 3.1.1.5 测试 DAC 输出
        6. 3.1.1.6 GPIO
      2. 3.1.2 模拟传感器连接
        1. 3.1.2.1 将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4
        2. 3.1.2.2 将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3
        3. 3.1.2.3 使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿
        4. 3.1.2.4 将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3
          1. 3.1.2.4.1 连接 2 线 RTD
          2. 3.1.2.4.2 连接 3 线 RTD
          3. 3.1.2.4.3 连接 4 线 RTD
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 计时
    4. 3.4 电压基准
  7. 4数字接口
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接 EVM 硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
    6. 7.6 使用 GUI 控制 ADC2
  11. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

计时

图 3-11 展示了 ADS1263EVM 的不同时钟选项。默认配置会在 ADS1263 CLKIN 引脚和接地端之间连接一个 0Ω 电阻器 (R44)。将 CLKIN 短接至地会自动选择 ADS1263 内部 7.3728MHz 振荡器作为 ADC 时钟源。

GUID-20221111-SS0I-QRPV-MZQ5-Q5KXR1D62XNX-low.svg图 3-11 ADS1263EVM 外部电压基准电路(可选)

还可以为 ADC 提供外部时钟。图 3-11 展示了施加外部时钟的多种方法。首先,可以使用元件 Y1 来安装外部 7.3728MHz 振荡器。推荐时钟组件的电源电压最高可达 3.3V,因此时钟组件会连接到 DVDD。查看所有替代元件的数据表参数,以使用这些设置确认操作。如果所选时钟需要不同的 DVDD 电压,请参阅节 5。在所有情况下,在 Y1 处使用外部时钟需要在 R31 处安装一个 0Ω 电阻器并移除 R44。

ADS1263EVM 还提供使用 SMA 连接器 J7 连接外部时钟的选项。选择此时钟选项时还需要在 R37 上安装一个 0Ω 电阻器并移除 R44。但是,默认情况下没有安装这些外部时钟选项。