ZHCUB23B april   2015  – may 2023 ADS1262 , ADS1263

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS1263EVM 套件
    2. 1.2 ADS1263EVM 电路板
  5. 2开始使用 ADS1263EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
      1. 3.1.1 ADS1263 集成的输入功能
        1. 3.1.1.1 ADC 输入
        2. 3.1.1.2 IDAC 输出
        3. 3.1.1.3 VBIAS 输出
        4. 3.1.1.4 外部基准
        5. 3.1.1.5 测试 DAC 输出
        6. 3.1.1.6 GPIO
      2. 3.1.2 模拟传感器连接
        1. 3.1.2.1 将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4
        2. 3.1.2.2 将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3
        3. 3.1.2.3 使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿
        4. 3.1.2.4 将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3
          1. 3.1.2.4.1 连接 2 线 RTD
          2. 3.1.2.4.2 连接 3 线 RTD
          3. 3.1.2.4.3 连接 4 线 RTD
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 计时
    4. 3.4 电压基准
  7. 4数字接口
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接 EVM 硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
    6. 7.6 使用 GUI 控制 ADC2
  11. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

电源

默认的 ADC 电源电压(DVDD 和 AVDD)由 PHI 控制器使用从 USB 获得的电源生成。PHI 提供 3.3V 和 5.5V 电源轨。3.3V 电源轨直接为 ADC DVDD 电压供电。5.5V 电源轨提供给 TPS7A4700 的输入端来为 AVDD 供电,其中 TPS7A4700 是一款低噪声、可配置输出的 LDO。LDO 输出电压取决于 1.4V 的内部基准电压 (VLDO_REF) 和引脚连接。将引脚 4 至引脚 12 之间的任何 LDO 引脚接地都会将该引脚电压添加到 VLDO_REF 中,并增加 LDO 输出电压 LDOVOUT图 5-1 展示了 ADS1263EVM 将引脚 6 和引脚 10(分别为 3P2V 和 0P4V)接地以将 LDOVOUT 设置为 5V。

GUID-20221111-SS0I-M7MP-GN4B-B3H5VCSNJP4K-low.svg图 5-1 ADS1263EVM LDO 电路和外部电源连接

图 5-1 还展示了 5V_LDO 输出用于 EVM 上的 AVDD 连接。此外,用户可以通过在 JP1 的引脚 1 和 2 之间连接电流表来测量 AVDD 电流,或者通过在 JP3 的引脚 1 和 2 之间连接电流表来测量 DVDD 电流。

还可以为每个电源电压提供外部电源:

  • LDO:去掉 JP2 上的分流器并将外部电源连接到 JP2:2
  • AVDD:去掉 JP3 上的分流器并将外部电源连接到 JP3:2
  • DVDD:去掉 JP1 上的分流器并将外部电源连接到 JP1:2

使用内部或外部电源时,LED D2 可指示电源是否连接到 AVDD,D3 可指示电源是否连接到 DVDD。这些 LED 不一定指示 AVDD 是否为 5V 或 DVDD 是否为 3.3V。可使用端子 JP6:1 检查 AVDD 电压,并使用测试点 TP9 检查 DVDD 电压。图 5-2 展示了包含 AVDD 和 DVDD LED 的原理图部分。

GUID-20221111-SS0I-QCPG-RHCG-98RWPZXC7QZV-low.svg图 5-2 ADS1263EVM AVDD 和 DVDD 指示灯 LED 和分流器