ZHCUB23B april   2015  – may 2023 ADS1262 , ADS1263

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS1263EVM 套件
    2. 1.2 ADS1263EVM 电路板
  5. 2开始使用 ADS1263EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
      1. 3.1.1 ADS1263 集成的输入功能
        1. 3.1.1.1 ADC 输入
        2. 3.1.1.2 IDAC 输出
        3. 3.1.1.3 VBIAS 输出
        4. 3.1.1.4 外部基准
        5. 3.1.1.5 测试 DAC 输出
        6. 3.1.1.6 GPIO
      2. 3.1.2 模拟传感器连接
        1. 3.1.2.1 将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4
        2. 3.1.2.2 将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3
        3. 3.1.2.3 使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿
        4. 3.1.2.4 将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3
          1. 3.1.2.4.1 连接 2 线 RTD
          2. 3.1.2.4.2 连接 3 线 RTD
          3. 3.1.2.4.3 连接 4 线 RTD
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 计时
    4. 3.4 电压基准
  7. 4数字接口
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接 EVM 硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
    6. 7.6 使用 GUI 控制 ADC2
  11. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

连接 EVM 硬件

安装 EVM 软件后,按照图 7-1 中所示和以下步骤所述连接 EVM:

  1. 将 PHI 的 P2 物理连接至 ADS1263EVM 的 J1。安装螺钉可提供牢固连接。
  2. 用 USB 线缆将 PHI 连接到计算机。
    1. PHI 上的 LED D5 亮起,表示 PHI 已通电。
    2. PHI 上的 LED D1 和 D2 开始闪烁,表示 PHI 已启动且正在与 PC 通信。图 7-1 显示了相应的 LED 指示灯。
  3. 按照图 7-2 所示启动软件 GUI。当 FPGA 固件加载到 PHI 上时,LED 缓慢闪烁。此加载需要几秒钟时间,然后 AVDD 和 DVDD 电源会开启,如 ADS1263EVM 上的 LED D1、D2 和 D3 所指示。
  4. 按照节 3.1.2 中给出的示例,将外部传感器连接到端子块 J3 至 J6。
GUID-20230306-SS0I-MM0S-8D43-WGHS9K11LKHH-low.png图 7-1 ADS1263EVM 硬件连接
GUID-20221111-SS0I-XQL6-MMGN-RCS402DNN4MK-low.png图 7-2 启动 EVM GUI 软件