ZHCUB23B april   2015  – may 2023 ADS1262 , ADS1263

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS1263EVM 套件
    2. 1.2 ADS1263EVM 电路板
  5. 2开始使用 ADS1263EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
      1. 3.1.1 ADS1263 集成的输入功能
        1. 3.1.1.1 ADC 输入
        2. 3.1.1.2 IDAC 输出
        3. 3.1.1.3 VBIAS 输出
        4. 3.1.1.4 外部基准
        5. 3.1.1.5 测试 DAC 输出
        6. 3.1.1.6 GPIO
      2. 3.1.2 模拟传感器连接
        1. 3.1.2.1 将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4
        2. 3.1.2.2 将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3
        3. 3.1.2.3 使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿
        4. 3.1.2.4 将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3
          1. 3.1.2.4.1 连接 2 线 RTD
          2. 3.1.2.4.2 连接 3 线 RTD
          3. 3.1.2.4.3 连接 4 线 RTD
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 计时
    4. 3.4 电压基准
  7. 4数字接口
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接 EVM 硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
    6. 7.6 使用 GUI 控制 ADC2
  11. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

模拟输入选项

ADS1263 共有 11 个模拟输入引脚:AIN0 至 AIN9 加上一个公共输入端 AINCOM。此设计允许将 ADS1263 配置为最多五个差分输入对、以共模电压为基准的 10 个单端输入,或单端和差分输入的组合。ADS1263 配备灵活的输入多路复用器,允许为正或负 ADC 输入选择任意两个输入。

在测量单端信号时,任何 AINx 引脚均可用作公共输入。然而,AINCOM 专门设计用于此目的,这是因为 AINCOM 能够提供一个偏置电压(电平转换功能)。此电压偏置浮动传感器有助于满足 AD1263 PGA 的共模电压要求。

ADS1263EVM 上的所有 ADC 模拟输入均具有引脚输出。支持电路为各种传感器提供滤波和比例式连接。此外,端子块 J4 可用于热电偶输入(请参阅节 3.1.2.1)。端子块 J5 展示了 AINCOM 的连接和输入滤波器。图 3-1 展示了 ADS1263EVM 模拟输入电路的原理图。

GUID-20221111-SS0I-M0VT-TJZK-QBC3F42LKR47-low.svg图 3-1 ADS1263EVM 模拟输入通道和滤波