ZHCUB23B april 2015 – may 2023 ADS1262 , ADS1263
如节 1和节 2中所述,EVM 与 PHI 进行交互并通过 USB 与主机进行通信。图 4-1 展示了 PHI 如何与 EVM 上的两个器件进行通信:使用串行外设接口 (SPI) 与 ADS1263 通信和使用内部集成电路 (I2C) 接口与 EEPROM 通信。EEPROM 经过预编程,包含配置和初始化 ADS1263EVM 所需的信息。初始化硬件时,无需与 EEPROM 进一步通信,用户可以忽略该器件。
ADS1263 在模式 01(CPOL = 0,CPHA = 1)中使用 SPI 串行通信。图 4-1 中的接头 J2 为 PHI 控制器的所有输入和输出数字信号提供测试点。测试点可以连接到逻辑分析仪,方便地直观呈现数字信号。这些测试点还可用于使用外部控制器与 ADS1263EVM 进行通信。
上拉电阻 R22 将 START 引脚驱动为高电平并将 ADC1 置于连续转换模式。然后,ADC 持续转换,直到 START 引脚返回低电平。上拉电阻 R24 将 RESET/PWDN 引脚驱动为高电平,以便将 ADC 保持在转换模式。瞬时低电平脉冲将复位 ADC。将 RESET/PWDN 保持为低电平会启用 ADC 断电模式。上拉电阻 R35 会将芯片选择 (CS) 引脚置为高电平,从而复位串行接口。在整个数据传输期间,CS 引脚必须被拉低。有关数字引脚具体细节的更多信息,请参阅 ADS1263 数据表。