ZHCSHX7B November 2017 – May 2022 DLPC120-Q1
PRODUCTION DATA
DLPC120-Q1 适用于汽车应用的 DMD 显示控制器是与三个数字微镜器件 (DMD) 之一(DLP3030-Q1、DLP3020-Q1 或 DLP3021-Q1)兼容的芯片组的一部分。DLPC120-Q1 的核心逻辑负责接受视频输入并对数据进行格式化以便在 DMD 上显示,同时还控制 RGB LED 来形成实时图像。DLPC120-Q1 还负责根据外部系统控制或 DMD 温度输入来控制 DMD 的上电和断电事件。通过与外部调光电路和微控制器结合,DLPC120-Q1 支持的宽调光范围 > 5000:1,适合于 HUD 应用。通常情况下,DLPC120-Q1 是主机处理器 I2C 接口的外围器件。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DLPC120-Q1 | NFBGA (216) | 17.00mm × 17.00mm |