TAC5412Q15B5EVM-K

TAC5412Q15B5EVM-K

立即订购

概述

借助 TAx5x1xQ15B5EVM-K 评估模块 (EVM),用户可以测试德州仪器 (TI) 的双通道高性能 ADC TAA5412-Q1、双通道 TAC5412-Q1 或 TAC5411-Q1、单通道高性能编解码器的功能。也支持列出的其他型号,对于这些型号,用户可以使用相关器件替换 U1 单元。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。

特性
  • 适用于 TAC5x12-Q1(双通道编解码器)、TAC5x11-Q1(单通道编解码器)或 TAA5412-Q1(双通道 ADC)的完整评估套件。
  • 高性能单声道/立体声编解码器动态范围:120dB DAC 和 110dB ADC 或标准性能 106dB DAC 和 102dB ADC
  • 提供的板载麦克风用于录音测试
  • 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
  • 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
  • 模拟音频输入的板载诊断场景
音频编解码器
TAC5311-Q1 — 具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器 TAC5412-Q1 — 具有 112dB ADC、120dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAC5412Q15B5EVM-K — TAC5412-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAC5412Q15B5EVM-K — TAC5412-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAx5x1xQ15B5EVM-K 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-19
证书 TAC5412Q15B5EVM-K EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-4-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频