TAC5301Q14B4EVM-K

TAC5301Q14B4EVM-K

立即订购

概述

TAC5301Q14B4EVM-K 评估模块 (EVM) 允许用户测试德州仪器 (TI) TAC5301-Q1 的功能,TAC5301-Q1 是一款适用于汽车级应用的低功耗单声道音频编解码器。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。

特性
  • TAC5301-Q1 单声道音频编解码器的完整评估套件
  • 提供的板载麦克风用于录音测试
  • 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
  • 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
音频编解码器
TAC5301-Q1 — 具有 101dB ADC、110dB DAC 和可编程高压麦克风偏置的汽车级单声道音频编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAC5301Q14B4EVM-K

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAC5301Q14B4EVM-K

close
版本: null
发布日期:
认证

TAC5301Q14B4EVM-K-DOC-CERT — TAC5301Q14B4EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TAC5301Q14B4EVM-K — TAC5301-Q1 评估模块

TAC5301Q14B4EVM-K-DOC-CERT — TAC5301Q14B4EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1A
发布日期: 2026-6-30
硬件开发
评估板
TAC5301Q14B4EVM-K — TAC5301-Q1 评估模块

发布信息

TAC5301Q14B4EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAx5x1x-Q1 Family Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023-10-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频