产品详情

Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 4 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -95 ADC SNR (typ) (dB) 104 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Analog outputs 0
Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 4 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -95 ADC SNR (typ) (dB) 104 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Analog outputs 0
WQFN (RTW) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 多通道高性能 ADC:
    • 4 通道模拟麦克风输入或线路输入,
    • 8 通道数字 PDM 麦克风,或
    • 模拟和数字麦克风组合
  • ADC 线路和麦克风差分输入性能:
    • 动态范围 (DR):104dB
    • THD+N:-95dB
  • ADC 通道相加模式,DR 性能:
    • 107dB,2 通道相加
    • 110dB,4 通道相加
  • ADC 输入电压:
    • 差分 2VRMS 满量程输入
    • 单端 1VRMS 满量程输入
  • ADC 采样速率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 通道增益:0dB 至 42dB,步长 1dB
    • 数字音量控制:-100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 可编程麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • 自动增益控制器 (AGC)
  • I2C 或 SPI 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 控制器或目标接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V AVDD 电源电压下的功耗:
    • 16kHz 采样率下为 8.5mW/通道
    • 48kHz 采样率下为 9.2mW/通道
  • 多通道高性能 ADC:
    • 4 通道模拟麦克风输入或线路输入,
    • 8 通道数字 PDM 麦克风,或
    • 模拟和数字麦克风组合
  • ADC 线路和麦克风差分输入性能:
    • 动态范围 (DR):104dB
    • THD+N:-95dB
  • ADC 通道相加模式,DR 性能:
    • 107dB,2 通道相加
    • 110dB,4 通道相加
  • ADC 输入电压:
    • 差分 2VRMS 满量程输入
    • 单端 1VRMS 满量程输入
  • ADC 采样速率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 通道增益:0dB 至 42dB,步长 1dB
    • 数字音量控制:-100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 可编程麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • 自动增益控制器 (AGC)
  • I2C 或 SPI 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 控制器或目标接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V AVDD 电源电压下的功耗:
    • 16kHz 采样率下为 8.5mW/通道
    • 48kHz 采样率下为 9.2mW/通道

TAA3040 是一款 Burr-Brown™ 高性能、音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的八个数字通道或四个模拟通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并能够实现单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。

TAA3040 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,并且采用 24 引脚 WQFN 封装。

TAA3040 是一款 Burr-Brown™ 高性能、音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的八个数字通道或四个模拟通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并能够实现单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。

TAA3040 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,并且采用 24 引脚 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TAA3020 正在供货 具有 104dB SNR 的立体声通道、768kHz  音频模数转换器 (ADC) Stereo-channel version.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAA3040 四通道、768kHz、104dB 动态范围音频 ADC PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-20
证书 TAA3040 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAA3040EVM-PDK — TAA3040 评估模块

TAA3040 评估模块 (EVM) 可供用户测试 TAA3040 的功能,该器件是一款四通道高性能音频模数转换器 (ADC),适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐。该 EVM 与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频